- Νέα Πολύπριζα
- Πολύπριζα
- Κουδούνια
- Προϊόντα τηλεόρασης, χρονοδιακόπτες, φωτιστικό νυκτός
- Φις
- Kit μπουτονιέρας & θυροτηλεόρασης
- ECO ρυθμιστής Niloe
- Ανιχνευτές κίνησης
- Έξυπνα προϊόντα
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα super market ή στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων Do It Yourself, αναγνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας για την προμήθεια ηλεκτρολογικoύ υλικού. Eπιλέξτε την ποιότητα και τεχνολογία της Legrand ακόμα και σε αυτές τις αγορές σας με τα προϊόντα σε ειδική συσκευασία blister.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Με 4 ή 6 πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας και φωτεινός διακόπτη ON/OFF. Για ταυτόχρονη γρήγορη φόρτιση δύο συσκευών 2400mA. Διαθέτει καλώδιο με μήκος 1,5m και διατίθεται σε χρωματισμούς: λευκό/γκρι και μαύρο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ - ΠΥΡΓΟΣ
Για φόρτιση των συσκευών και προστασία από κεραυνούς ή υπερτάσεις. Με 2 εξόδους USB + 1 micro USB και 4 πρίζες τύπου σούκο. Διαθέτει κουμπί ON/OFF και φωτεινή ένδειξη για την καλή λειτουργία του προστατευτικού υπέρτασης. Δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών.
Διαθέτει καλώδιο με μήκος 2 m και διατίθεται σε χρωματισμούς: λευκό/γκρι και μαύρο

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ COMFORT & SECURITY
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ SAFE CONTROL
Με ένδειξη που παρουσιάζει την κατανάλωση ρεύµατος από τις συνδεδεµένες συσκευές
Διαθέτουν ενσωµατωµένη αυτόµατη ασφάλεια που διακόπτει την παροχή µόλις η κατανάλωση υπερβεί τα 3500 W. Η επανεκκίνηση γίνεται πατώντας την ασφάλεια αφού πρώτα αποσυνδεθούν µία ή περισσότερες συσκευές
Με 4 και 6 πρίζες
Σε λευκό/γκρι χρώμα
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Για προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (TV, Hi-Fi, PC κλπ.) από κεραυνούς και υπερτάσεις δικτύου
Με ενδεικτική λυχνία:
Φωτεινή: συσκευές προστατευµένες
Σβηστή: συσκευές µη προστατευµένες. Έχει καταστραφεί το προστατευτικό υπέρτασης και λειτουργεί ως απλό πολύπριζο
Με 4 και 6 πρίζες
Σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ COMFORT ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας με προστασία για τα παιδιά
16 A, μέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 VA.Με καλώδιο ή χωρίς. Πρίζες ειδικά τοποθετημένες με έξοδο σε γωνία 450
Με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του και δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκους εργασίας κλπ.
Με 3, 4, 5 και 6 πρίζες
Σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ STANDARD
Με δυνατότητα στήριξης σε τοίχο, έπιπλα, πάγκο εργασίας κλπ. Πρίζες ειδικά τοποθετηµένες µε έξοδο σε γωνία 450και ειδική πρίζα (µε έξοδο 90ο) για δυνατότητα σύνδεσης µε µετασχηµατιστές, φορτιστές, κτλ. Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας µε προστασία για τα παιδιά. 16 A, µέγιστη ισχύς 3500 W στα 230 VA. Με καλώδιο τροφοδοσίας 1,5 m, 3 m, 5 m ή χωρίς καλώδιο.
Με 3 και 4 πρίζες
σε λευκό/γκρι και μαύρο χρώμα
Με 5 και 6 πρίζες
σε λευκό/γκρι χρώμα

Με 2 καπάκια ασφαλείας
Σε χρώμα μαύρο