
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Νέα προϊόντα
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- "Έξυπνα" προϊόντα Netatmo
- Θερμοστάτης Smarther with Netatmo
- Αυτοματισμοί Κατοικίας
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού
- Διακοπτικό υλικό
- Διανομή & ισχύς
- Αντικεραυνικά
- Μηχανισμοί ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου
- Δομημένη καλωδίωση LCS3
- Έλεγχος εισόδου
- Πίνακες
- Ερμάρια
- Φορτιστές
- Προϊόντα σε ειδική συσκευασία
- Σύστημα DLP / όδευση καλωδίων
- Συστήματα UPS
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκίνητου
- Φωτισμός ασφαλείας
- UX - Διακόπτες Αφής για Ξενοδοχεία
- Ρυθμιστές οικονομικών λαμπτήρων
-
ΛΥΣΕΙΣ
- Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ
- Κατοικία
- Γραφείο
-
Ξενοδοχείο
- Εισαγωγή
- Τα έργα μας
- Χώρος φιλοξενίας δωματίου
- Κοινόχρηστοι χώροι
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Σύνδεση με το δίκτυο data
- Προϊόντα στήριξης διακοπτικού υλικού
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Διαχείριση καλωδίων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
- Εμπορικό κέντρο
- Εκπαίδευση
- Data center
- Χώροι νοσηλείας
- Βιομηχανία
- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- DOWNLOADS
-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- Τεχνική υποστήριξη για το "έξυπνο" σπίτι
- Τεχνική υποστήριξη για προϊόντα Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για Classe 300 EOS with Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για Class 300x13
- Τεχνική υποστήριξη για Θερμοστάτη Smarther with Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για θερμοστάτη Smarther
- Τεχνικοί οδηγοί
- Εγχειρίδια χρήσης
- Παρουσιάσεις και Webinars
- E-com παραγγελίες
- ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ
- Νέα Πολύπριζα
- Πολύπριζα
- Κουδούνια
- Προϊόντα τηλεόρασης, χρονοδιακόπτες, φωτιστικό νυκτός
- Φις
- Kit μπουτονιέρας & θυροτηλεόρασης
- ECO ρυθμιστής Niloe
- Ανιχνευτές κίνησης
- Έξυπνα προϊόντα
ECO ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
- Σύνδεση µε 2 καλώδια χωρίς ουδέτερο
- Aντικαθιστά απλό διακόπτη ή ρυθµιστή
- Μπορεί να συνδυαστεί µε µη φωτεινά µπουτόν για έλεγχο
από απόσταση: ΟΝ/OFF/ρύθµιση
- Ανάβει στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας
- Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους ρύθµισης:
ρύθµιση του φωτισµού συµβατικά
ρύθµιση σε προκαθορισµένα επίπεδα (0%, 33%, 66%, 100%)
λειτουργία φωτισµού νύχτας (προοδευτικό σβήσιµο του φωτισµού σε 1 ώρα)
Φορτία που ελέγχει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι
Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6797500
Β. Όλγας 216, 551 33 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 422567
Αρχική Πλοήγηση Όροι xρήσης Επικοινωνία Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Cookies Αναφορά Συμβάντος Ασφαλείας
© 2011 Legrand - All Rights Reserved
