Daker DK Plus 3KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 2KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 6KVA UPS (rack/tower) χωρίς μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 5KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor Multiplug UPS 800VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
χωρίς ΦΠΑ
UPS Legrand Keor SPE 3 kVA (ΕΚΔΟΣΗ tower)
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 600VA - 4 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 2000VA - 2 υποδοχές IEC + 2 GR (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 6KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ IEC13 ΣΕ BS TYPE 10Α, 0.75ΜΜ2, 1,5m
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor Multiplug UPS 600VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 600VA - 1 Υποδοχές IEC + 1 GR (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
UPS Legrand Keor SPE 1.5 kVA (ΕΚΔΟΣΗ tower)
χωρίς ΦΠΑ
DAKER μεταλλικό KIT στήριξης σε RACK 19''
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 10 kVA UPS (rack/tower) χωρίς μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 10 kVA UPS (rack/tower) χωρίς μπαταρίες - Τρφασικό (είσοδος) / Μονοφασικό (έξοδος)
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 1500VA - 2 υποδοχές IEC + 2 GR (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ IEC19 ΣΕ BS TYPE 16Α, 1.5ΜΜ2, 1,83m
χωρίς ΦΠΑ
Daker DK Plus 1KVA UPS (rack/tower) με μπαταρίες
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 1500VA - 6 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
UPS Legrand Keor SPE 1 kVA (ΕΚΔΟΣΗ tower)
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 800VA - 4 υποδοχές IEC (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ
UPS Legrand Keor SPE 750 VA (ΕΚΔΟΣΗ tower)
χωρίς ΦΠΑ
Legrand Keor SP UPS 1000VA - 2 Υποδοχές IEC + 2 GR (με δυνατότητα αυτονομίας &προστασία υπέρτασης), AVR
χωρίς ΦΠΑ