GREEN'UP ΑCCESS


Φορτίστε το ηλεκτρικό σας όχημα! Ανακαλύψτε τις λύσεις της Legrand για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών plug-in.

plexo

Πρίζες σούκο ενισχυμένες για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε Mode 2. Η καινοτομία Green’Up, τεχνολογία της Legrand, επιτρέπει την αποδέσμευση της μέγιστης ισχύος εξασφαλίζοντας ταχεία και ασφαλή φόρτιση.

Διατίθενται σε δύο μορφές:



Πλαστική επίτοιχης τοποθέτησης, IP66 - IK08, 3,2kW μονοφασική. Ιδανική για φόρτιση σε αυτόνομη θέση στάθμευσης

soliroc



Μεταλλική χωνευτής τοποθέτησης
με καπάκι που κλειδώνει και μοναδικό σετ κλειδιών, ΙΡ55 – ΙΚ10, 3,2kW μονοφασική.

Ιδανική για φόρτιση σε κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης.

GREEN'UP PREMIUM


greenUpSystem

Επίτοιχοι και αυτοστήρικτοι σταθμοί, για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε Mode 2 & Mode 3. Διαθέτουν πρίζα ασφαλείας EV Plug σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία και την προδιαγραφή ZE Ready 1.4, ενώ φέρουν επιπλέον και ενισχυμένη πρίζα Green’Up Access.

Διατίθενται σε δύο μορφές:







Πλαστικοί, επίτοιχης τοποθέτησης ή αυτοστήρικτοι σε μεταλλική βάση,
IP44 – IK08

- 3,7 kW και 7,4 kW μονοφασικοί, για φόρτιση 1 οχήματος.

- 22 kW τριφασικοί, για φόρτιση 1 οχήματος.

photo 2



Μεταλλικοί επίτοιχης τοποθέτησης ή αυτοστήρικτοι σε μεταλλική βάση,
IP55 – IK10,

- 3,7 kW και 7,4 kW μονοφασικοί

- 22 kW τριφασικοί, για φόρτιση 1 ή 2 οχημάτων.

Δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω αναγνώστη καρτών RFID και παρακολούθησης μέσω υπολογιστή, tablet, κλπ.

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο bluetooth με δυνατότητα ενεργοποίησης, παρακολούθησης και παραμετροποίησης του φορτιστή
από smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής EV CHARGE της Legrand

smartphone