photo1 g5

ΦΩΤΙΣTIKA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας 6W και 8W κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης.

UONE ECO

Αυτόνοµα, µη συνεχούς και διπλής λειτουργίας με LED υψηλής φωτεινότητας. Αυτονοµία: έως 1,5 και 3h.
Κάλυµµα οπαλίνα.
Δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή ή τοίχο ή προσθήκης διακοσµητικού πλαισίου σε επίτοιχη τοποθέτηση.


1. Φωτιστικό ασφαλείας UONE με φωτεινότητα 70 m

2. Με διακοσμητικό πλαίσιο αλουμινίου

3. Plexiglass σήμανσης για εξωτερικούς χώρους

UONE

U21LED και B65LED ECO

Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνοµα, µη συνεχούς και διπλής λειτουργίας με LED υψηλής φωτεινότητας.
Αυτονοµία: έως 1,5 και 3 ώρες.
Κάλυµµα οπαλίνα.


1. Φωτιστικό ασφαλείας U21ONE μη συνεχούς λειτουργίας

2. Φωτιστικό ασφαλείας U21ONE διπλής λειτουργίας

3. Φωτιστικό ασφαλείας B65LED διπλής λειτουργίας στεγανό

U21 B65


Kickspot ECO
Τα φωτιστικά ασφαλείας Kickspot διακρίνονται για την λειτουργικότητα και την υψηλή τους αισθητική καθώς προσαρμόζονται σαν σποτ στην οροφή και ενσωματώνονται διακριτικά στο χώρο.
Με LEDs για χαμηλή κατανάλωση και λειτουργία auto-test

KICKSPOT


G5
Eπιλέξτε φωτιστικά ασφαλείας G5 και επιλέξτε ασφάλεια και υψηλή αισθητική! Με μοντέρνο design, μικρού πάχους και εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης, προσαρμόζονται διακριτικά σε κάθε χώρο! Σας δίνουν 5 δυνατότητες τοποθέτησης: επίτοιχα, ημιεντιχισμένα, πλήρως εντοιχισμένα, με βραχίονα από την οροφή ή τον τοίχο. Τα πλαίσια ημιεντοιχισμού και εντοιχισμού διατίθενται σε 3 διαφορετικούς χρωματισμούς: λευκό,αλουμίνιο και bronze.

1. Επίτοιχη τοποθέτηση
2. Ημιεντοιχισμένη τοποθέτηση
3. Πλήρως εντοιχισμένη τοποθέτηση
4. Στήριξη στον τοίχο με βραχίονα
5. Στήριξη στην οροφή με βραχίονα ή πρισματικό κάλυμμα

G5


L31
Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W. Η μόνη σειρά φωτιστικών ασφαλείας που συνδυάζει 3 διαφορετικές φόρμες καλύμματος για να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στο χώρο σας. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας. Διαθέτουν λειτουργία auto-test.

1. Παραλληλόγραμμο κάλυμμα
2. Στρογγυλό κάλυμμα
3. Τετράγωνο κάλυμμα

l31

PHOTO1 lipso

ΦΩΤΙΣTIKA ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φωτιστικά όδευσης και ασφαλείας με LEDs, ο τέλειος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Φωτιστικά σε στυλ σποτ που γίνονται φωτιστικά ασφαλείας μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με πρωτοποριακή τεχνολογία, μεγάλη χρωματική γκάμα και επιλογή φωτισμού (μπροστά ή περιφερειακά) αποτελούν μία καινοτόμα επιλογή που σας εξασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Lipso

Διατίθενται σε 5 χρωματισμούς (μπλε, λευκό, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο), αλλά στη διακοπή ρεύματος όλα φωτίζουν όπως το λευκό. Μπορείτε να κάνετε διακοσμητικές παρεμβάσεις στο χώρο της σκάλας, του σαλονιού και να έχετε ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα που σας παρέχει και ασφάλεια.

1. Φωτισμός περιφερειακά
2. Φωτισμός μπροστά

LIPSO


photo1 celiane1

ΦΩΤΙΣTIKA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Φωτιστικά ασφαλείας που έχουν το μέγεθος ενός διακόπτη και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη αισθητική με του υπόλοιπους διακόπτες του σπιτιού. Φωτίζουν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποσπαστούν από τη βάση τους και να λειτουργήσουν σαν φακός. Ιδανικά τοποθετούνται σε σκάλες, διαδρόμους ή έξω από τα υπνοδωμάτια.


1. Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων Celiane
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Celiane (δεν αποσπάται).

2. Φωτιστικό ασφαλείας και φακός Celiane
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Celiane.

3. Φωτιστικό ασφαλείας και φακός Galea Life
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Galea Life.

4. Φωτιστικό ασφαλείας και φακός Valena Life
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Valena Life.

5. Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίωνValena Life
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Valena Life (δεν αποσπάται).

6. Φωτιστικό ασφαλείας και φακός Livinglight
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Livinglight.

7.Φωτιστικό ασφαλείας με LED Livinglight
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Livinglight (δεν αποσπάται)

8.Φωτιστικό ασφαλείας Livinglight
Διατίθεται σε όλα τα χρώματα της σειράς Livinglight (δεν αποσπάται)

Ddiakoptis