Αρχική > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Φωτοβολταϊκά

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καθώς οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, η Legrand διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων για την προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Από ασφαλειοαποζεύκτες, αντικεραυνικά, αυτόματες ασφάλειες... μέχρι πίνακες και ερμάρια με μόνωση 1 000 V DC.

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ


white



1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Προστατευτικά υπέρτασης Τ2 με χρωματική ένδειξη με led για την κατασκευή του φυσιγγίου
Δύο τύπων: 600 και 1200 V

2. ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 1 000 V DC
Moνοπολικοί ή διπολικοί 20 Α. Δέχονται τη σειρά των κυλινδρικών ασφαλειών gPV 10 x 38 mm από 5 έως 20 Α


1

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΚΛΕΜΜΕΣ


white

1. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Διπολικές αυτόματες ασφάλειες 800 και
1 000 V DC από 6 έως 20 Α

2. ΚΛΕΜΜΕΣ VIKING 3
Κλέμμες ράγας για τη σύνδεση αγωγών χαλκού σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
Διατομή από 4 έως 35 mm2
Χρώμα μαύρο

2


ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΟΖΕΥΞΗΣ


white

1. ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Διπολικοί ραγοδιακόπτες από 25 έως 63Α, κατηγορίας DC 21Β.
Διπλές επαφές διακοπής
4 στοιχεία

2. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Περιστροφικοί διπολικοί ραγοδιακόπτες 600 και 1 000 V DC
από 25-125 Α
Διπλές επαφές διακοπής
4 και 9 στοιχεία

3


ΠΙΝΑΚΕΣ


white

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ PLEXO
Τάση μόνωσης 1 000 VA
Βαθμός προστασίας IP 65
Μηχανική αντοχή ΙΚ 09 - κατηγορία ΙΙ
1 έως 4 σειρές, από 3 έως 72 στοιχεία

4