ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ


G5 2

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση, φωτιστικά 6W και 8W, κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα.

UONE

UONE

Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας. Με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης

Mάθετε περισσότερα

U21NEW

u21

Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς λειτουργίας. Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση

Mάθετε περισσότερα

G5

g5

Διακριτικά και λεπτά με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε κάθε χώρο. Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα

Mάθετε περισσότερα

L31

l31

Πολύ λεπτά φωτιστικά ασφαλείας, σε 3 διαφορετικά σχήματα (ορθογώνιο, στρογγυλό, τετράγωνο). Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα

Mάθετε περισσότερα

Β65LED/ Β65NEW

B55

Στεγανά IP 65, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας

Mάθετε περισσότερα

LIPSO

lipso

Φωτιστικά όδευσης καιασφαλείας με LEDs, ο τέλειος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Σε 5 χρώματα

Mάθετε περισσότερα

adressable

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Legrand διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα για την κεντρική διαχείριση των μονάδων φωτιστικών ασφαλείας και των εξαρτημάτων τους με λογισμικό που επιτρέπει στους χειριστές να ελέγξουν ένα ή περισσότερα κτίρια, ορόφους ή περιοχές, από μια κεντρική θέση

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


surveillance

ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Τα συστήματα CCTV της Legrand επιτρέπουν την εξ αποστάσεως επιτήρηση όλων των τύπων εγκαταστάσεων ή κτιρίων. Μια ευρεία γκάμα καμερών και οθονών για real-time παρακολούθηση αλλά και δυνατότητα καταγραφής των εικόνων, αναφορά μέσω υπολογιστή ή smartphones. Επιλέξτε το σύστημα παρακολούθησης που εσείς χρειάζεστε για το χώρο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

animation

EΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. Μηχανισμός αναγνώρισης με κάρτα
2. Mηχανισμός με κωδικοποιημένο πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο
3. Mηχανισμός βιομετρικής αναγνώρισης ψηφιακών αποτυπωμάτων

Απλές και εργονομικές λειτουργίες για τον έλεγχο της εισόδου σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

076706 p 134015 pcat

proteger1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Οι κεραυνοί μπορούν να είναι επιζήμιοι για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αν και τα αλεξικέραυνα προστατεύουν τα κτίρια από τους κεραυνούς, δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τις ευαίσθητες συσκευές από τις υπερτάσεις γι' αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση αντικεραυνικών. Η σειρά αντικεραυνικών της Legrand προστατεύει την εγκατάστασή σας από το μετασχηματιστή χαμηλής τάσης έως την πρίζα.


Οι υπολογιστές και τα περιφερειακά τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κεραυνικές υπερτάσεις


Μάθετε περισσότερα