- Εισαγωγή
- Παροχή στο χώρο εργασίας
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Δίκτυο data
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Διαχείριση καλωδίων
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
> Διαχείριση ενέργειας
> Διαχείριση εξοπλισμού γραφείου
> Μετρήσεις
> Παρακολούθηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων και υποδομών
Υπάρχουν πολλές λύσεις για να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση και να βελτιωθεί η ποιότητα της ενέργειας ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η απόδοση της επένδυσης.
* Τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας αναφέρονται για λόγους πληροφόρησης και μόνο. Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί βασίζονται σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα ή είναι αποτελέσματα μαθηματικών προσομoιώσεων ή μετρήσεων σε πραγματικές περιπτώσεις και έχουν επικυρωθεί από επαγγελματικούς συνδέσμους.
Ο φωτισμός αποτελεί το 30% της κατανάλωσης ενέργειας στα εμπορικά κτίρια
Σύστημα διαχείρισης φωτισμού και ανιχνευτές κίνησης. Έως και 55% μείωση της κατανάλωσης
- € 1780 το χρόνο
- 2.500 kgCO2 το χρόνο
- Περίοδος απόσβεσης: 2 χρόνια
Ο εξοπλισμός ενός γραφείου αποτελεί το τρίτο πιο ενεργοβόρο στοιχείο σε ένα κτίριο. Πολλά μηχανήματα μένουν σε λειτουργία ακόμα και όταν το κτίριο είναι άδειο
Το πολύπριζο συνδέεται με χρονοδιακόπτη και κόβει την τροφοδοσία των συσκευών μία προκαθορισμένη ώρα
Για ένα τμήμα με 100 άτομα εξοπλισμένα με υπολογιστές
- € 500 το χρόνο
- 760 kg CO2 το χρόνο
- Περίοδος απόσβεσης: 4 χρόνια
Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης
Ρυθμίζει τη λειτουργία φωτισμού ή θέρμανσης εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος σε ένα κτίριο
Μέτρηση, προβολή, διαχείριση και διόρθωση των ηλεκτρικών φορτίων
Εγκατάσταση 3 μετρητών και 1 κεντρικού μετρητή σε συνδυασμό με διορθωτικές ενέργειες
- € 799 το χρόνο
- 1.000 kg CO2 το χρόνο
- Περίοδος απόσβεσης: 16 μήνες