- Εισαγωγή
- Διαχείριση φωτισμού
- Δίκτυο data
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Παροχή στη θέση εργασίας
- Προϊόντα για κοινόχρηστους χώρους
- Διαχείριση καλωδίων
- Ασφάλεια ατόμων
- Προστασία αγαθών & εγκαταστάσεων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ, Η LEGRAND ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η πρόβλεψη για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι και οι εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για κάθε έργο
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Τα συστήματα CCTV της Legrand επιτρέπουν την εξ αποστάσεως επιτήρηση όλων των τύπων εγκαταστάσεων ή κτιρίων. Μια ευρεία γκάμα καμερών και monitors, η real-time παρακολούθηση αλλά και δυνατότητα καταγραφής των εικόνων, η αναφορά μέσω υπολογιστή ή smartphones σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το σύστημα παρακολούθησης χώρου που εσείς χρειάζεστε για το χώρο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
EΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
1. Μηχανισμός αναγνώρισης με κάρτα
2. Mηχανισμός με κωδικοποιημένο πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο
3. Mηχανισμός βιομετρικής αναγνώρισης ψηφιακών αποτυπωμάτων
Απλές και εργονομικές λειτουργίες για να ανοίγουν οι χώροι φιλοξενίας ενώ προστατεύονται οι χώροι περιορισμένης πρόσβασης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ
Οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερη ζημιά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν και τα αλεξικέραυνα προστατεύουν τα κτίρια από τους κεραυνούς, δεν προστατεύουν από τις επιπτώσεις του κεραυνού και γι' αυτό η παρουσία τους καθιστά απαραίτητη την εγκατάσταση αντικεραυνικών για να προστατευτεί ο ευαίσθητος εξοπλισμός από πιθανές κεραυνικές υπερτάσεις. Η σειρά αντικεραυνικών της Legrand προστατεύει την εγκατάστασή σας από το μετασχηματιστή χαμηλής τάσης έως την πρίζα.
Οι υπολογιστές και τα περιφερειακά τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κεραυνικές υπερτάσεις
Μάθετε περισσότερα για τα αντικεραυνικά προϊόντα