Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Κατοικία > Αυτοματισμοί κατοικίας

 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MYHOME BUS ΤΗΣ LEGRAND

celiane video

Ένα σπίτι ευχάριστο, άνετο, ασφαλές και οικονομικό που χαίρεστε να ζείτε σ' αυτό και να περνάτε ώρες με την οικογένειά σας ή τους φίλους σας. Οι λύσεις αυτοματισμού MYHOME BUS της Legrand σας προσφέρουν όλα τα παραπάνω. Φωτισμός, θέρμανση, ρολά, συναγερμοί… διαχειριστείτε και ελέγξτε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσα στο σπίτι σας. Επιθυμείτε ακόμα μεγαλύτερη άνεση; Διαχειριστείτε όλα τα παραπάνω από το smartphone σας ή το iPad σας. Και συνδυάστε τη λειτουργίες της τεχνολογίας MYHOME BUS με την αισθητική που σας προσφέρουν οι σειρές διακοπτικού της Legrand προσαρμόζοντας την αισθητική των αυτοματισμών σας στη διακόσμηση και το στυλ του σπιτιού σας.


Μάθετε περισσότερα

H τεχνολογία My HOME BUS είναι διαθέσιμη στις σειρές διακοπτικού Axolute, Celiane, Livinglight, Valena Life και Valena Allure.
diakoptiko MYHOME

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ


Απλοποιήστε τη ζωή σας! Αυτή η λύση σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε και να διαχειρίζεστε όλες τις λειτουργίες του σπιτιού σας από ένα μόνο σημείο. Έτσι, με την είσοδο σας στο σπίτι, ελέγχετε το φωτισμό στο σαλόνι, το επίπεδο της θερμοκρασίας και το κατέβασμα των ηλεκτρικών ρολών όλων των δωματίων… Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, συγκεντρώστε όλες τις παραπάνω λειτουργίες και ενσωματώστε τις σε «σενάρια της ζωής σας» και προγραμματίστε τις σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και τις στιγμές της ζωής σας: «Φεύγω στη δουλειά», «τα παιδιά επιστρέφουν από το σχολείο», «πρωινό ξύπνημα το σαββατοκύριακο», ή ακόμη και «μια βραδιά με home cinema».



1. ΟΘόνη αφής 10 " Celiane: επιτρέπει τον αυτόματο ή χειροκίνητο χειρισμό όλων των λειτουργιών του σπιτιού και προγραμματίζει τις ώρες των σεναρίων!
2. Οθόνη αφής 3,5'': Διαχείριση σεναρίων για κάθε δωμάτιο
3. Διακόπτης σεναρίων Celiane: συγκεντρώνει και διαχειρίζεται αρκετές λειτουργίες και δημιουργεί μέχρι 4 σενάρια.
4. Διακόπτης σεναρίων Celiane με πλάκα αφής: συγκεντρώνει και διαχειρίζεται αρκετές λειτουργίες και δημιουργεί μέχρι 4 σενάρια.

ECRAN 10 2

ecran energie

interscenario-mobile

ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Ασήμαντες κινήσεις, όπως το να κλείσετε τις συσκευές που μένουν σε stand by μπορούν να κάνουν ουσιαστική οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και να συμμετάσχουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε να εγκαταστήσετε πρίζες που συνδέονται με έναν απλό διακόπτη ή ένα διακόπτη σεναρίων που με ένα πάτημα θα κλείσει το DVD, τα φωτιστικά, την οθόνη του υπολογιστή, τον αποκωδικοποιητή κ.ά.… Μικρές κινήσεις για μεγάλη οικονομία!



1. Πρίζα τύπου σούκο Celiane για να συνδέσετε τις συσκευές σας…
2. Διακόπτης σεναρίων Celiane. Για να σβήσετε, για παράδειγμα, όλες τις συσκευές στο σαλόνι και ταυτόχρονα να χαμηλώσετε τα ρολά και τη θέρμανση…
3. Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης Celiane. Για να προγραμματίσετε την κατάλληλη θερμοκρασία την κατάλληλη ώρα.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

prise-interscenario

gestionnaire-ambiance2

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ


Μια σωστή διαχείριση του φωτισμού προσφέρει συγχρόνως άνεση στην καθημερινότητά σας και μείωση στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λύσεις αυτοματισμών για το φωτισμό σας επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη, να διαχειριστείτε μέσα στο ίδιο σενάριο το φωτισμό και το σβήσιμο όλων των φώτων, να δημιουργήσετε σενάρια φωτισμού σύμφωνα με τις δραστηριότητές σας ή να προγραμματίσετε το σβήσιμο των φώτων στις 21.00 στο δωμάτιο του παιδιού σας.

Η τοποθέτηση ρυθμιστών έντασης φωτισμού που διαμορφώνουν το φωτισμό ενός χώρου ανάλογα με τις δραστηριότητές σας, σας επιτρέπουν να εξοικονομείτε ενέργεια.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις στο φωτισμό

ecran-tactileΟθόνη αφής 1,2'' για διαχείριση των σεναρίων φωτισμού

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ


Προγραμματίστε το κλείσιμο και το άνοιγμα των ηλεκτρικών ρολών ανάλογα με την άφιξη και την αναχώρησή σας από το σπίτι. Με ένα απλό πάτημα ενός διακόπτη, για παράδειγμα, κατεβάζετε τα ρολά του σαλονιού ή όλων των δωματίων. Είναι μικρές στιγμές γαλήνης και άνεσης που κερδίζετε ώστε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο σε εσάς και την οικογένειά σας.


1. Συνδεδεμένος διακόπτης ρολών Valena Life with Netatmo για έλεγχο των ρολών. Διατίθεται σε 3 σειρές διακοπτών: Valena Life with Netatmo, Valena Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo.
2. Διακόπτης ρολών Celiane


Μάθετε περισσότερα για τα ηλεκτρικά ρολά

volets

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ


Οι λύσεις αυτοματισμών σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τη θέρμανση και να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία στις διαφορετικές περιοχές του σπιτιού ανάλογα με τη δραστηριότητα στο χώρο και την εποχή. Έτσι, το χειμώνα θα εκτιμήσετε επιστρέφοντας στο σπίτι στις 19.00 να βρείτε μία θερμοκρασία στο σαλόνι στους 20°, στα υπνοδωμάτια στους 18° για καλό ύπνο ή το καλοκαίρι ένα σπίτι δροσερό στην κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτές οι λύσεις αυτοματισμών σας επιτρέπουν να επιλέξτε τη θερμοκρασία που προσαρμόζεται στις επιθυμίες σας για μέγιστη άνεση.

Μάθετε περισσότερα για τη θέρμανση

gestionnaireΠρογραμματιζόμενος θερμοστάτης Celiane

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Προστατεύστε την οικογένειά σας και την περιουσία σας αποτελεσματικά με λύσεις αυτοματισμού για την ασφάλεια της κατοικίας σας. Τα οικιακά ατυχήματα, όπως οι διαρροή φυσικού αερίου, νερού ή παρουσία καπνού ανιχνεύονται αμέσως από αισθητήρες. Οι απόπειρες εισβολής στην κατοικία εντοπίζονται και η κεντρική μονάδα σας προειδοποιεί αμέσως με την αποστολή μηνύματος στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας.


1. Κεντρική μονάδα συναγερμού Celiane: επιτρέπει τον καθορισμό των ωραρίων πρόσβασης και τον προγραμματισμό των ζωνών επιτήρησης του σπιτιού. Δέχεται τα πλαίσια της σειράς Celiane.
2. Ανιχνευτής διαρροής νερού Celiane

badge-3

alarm fluid

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ


Μοιραστείτε ένα γεύμα με φίλους υπό τους ήχους της τζαζ, μαγειρέψτε ακούγοντας την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, απολαύστε μουσική με τις λύσεις της μετάδοσης ήχου. Ακούστε τη μουσική (CD, MP3, ραδιόφωνο…) πού θέλετε μέσα σε όλο το σπίτι: στο μπάνιο, την κουζίνα, το σαλόνι....


1. Ενισχυτής Celiane: επιτρέπει τη μετάδοση ήχου από διάφορες μουσικές πηγές μέσα στα δωμάτια του σπιτιού, τη ρύθμιση της έντασης του ήχου ή την αλλαγή CD.
2. Ηχείο: για εγκατάσταση σε γυψοσανίδα (ψευδοροφή), διατίθεται επίσης και σε επίτοιχο.

diffusion-sonore