- Εισαγωγή
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- Αυτοματισμοί κατοικίας
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Σειρές διακοπτικού υλικού
- Θυροτηλεόραση & έλεγχος εισόδου
- Έλεγχος φωτισμού
- Ηλεκτρικά ρολά
- Θέρμανση
- Πίνακας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Η Legrand προτείνει εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση της θέρμανσης. Απλός θερμοστάτης για τη ρύθμση της γενικής θερμοκρασίας, προγραμματιζόμενος θερμοστάτης για την καθημερινή διαχείριση, ή ακόμη και λύσεις αυτοματισμού από μια οθόνη διαχείρισης που επιτρέπει τη δημιουργία μέχρι και 6 προγραμμάτων σε διαφορετικές ζώνες, ό,τι κι αν επιλέξετε ένα πράγμα είναι βέβαιο, θα προσφέρετε άνεση στην καθημερινή σας ζωή μέσα στο σπίτι!
"ΕΞΥΠΝΟΣ" ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ SMARTHER
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ WI-FI ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ
Με τον Smarther, το νέο "έξυπνο" θερμοστάτη της Legrand, με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη ενεργοποιείτε τη θέρμανση ή τη ψύξη και διαχειρίζεστε τη θερμοκρασία. Με τη δωρεάν εφαρμογή APP μπορείτε να προγραμματίζετε και να διαχειρίζεστε από το smartphone σας τη θερμοκρασία του σπιτιού σας ακόμα και αν είστε εκτός σπιτιού.
Είναι συμβατός με κάθε σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός) που λειτουργεί με εντολή ON/OFF όπως, π.χ. τοπική ηλεκτροβάνα σε εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης και αντικαθιστά εύκολα τον παλιό σας θερμοστάτη.
Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:χωνευτός και επίτοιχος

ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ CELIANE
Επιτρέπει τη ρύθμιση και τον προγραμματισμό της θέρμανσης (μέχρι και 99 ζώνες του σπιτιού) στις ώρες και τις ημέρες που επιθυμείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι και 6 διαφορετικά προγράμματα και να τα επιβλέπετε στην οθόνη. Τα διαχειρίζεστε αποτελεσματικά, τα προσαρμόζετε σύμφωνα με την παρουσία σας ή την απουσία σας και τα ενσωματώνετε σε άλλα σενάρια φωτισμού, ρολλών κ.ά.. Και ταυτόχρονα επιτυγχάνετε μία σημαντική μείωση στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος! Η κεντρική μονάδα με οθόνη δέχεται πλαίσια της σειράς Celiane.
ΑΦΗΣ ΟΘΟΝΗ 1,2 " CELIANE
Επιτρέπει τη διαχείριση της θερμοκρασίας για την 1 ζώνη. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε και άλλες λειτουργίες, όπως ο φωτισμός, τα ηλεκτρικά ρολά, η μετάδοση ήχου ή διάφορα σενάρια. Οι λειτουργίες που διαχειρίζεστε εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Δέχεται τα πλαίσια της σειράς Celiane
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙZOΜENΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε διαφορετικούς τύπους θέρμανσης και να πραγματοποιήσετε καθημερινό ή εβδομαδαίο προγραμματισμό σε 2 ζώνες του σπιτιού (για παράδειγμα τα υπνοδωμάτια και το καθιστικό). Μπορείτε έτσι να φτιάξετε σενάρια της καθημερινής σας ζωής. Υπάρχουν 4 καταχωρημένα προγράμματα και ένα ελεύθερο πρόγραμμα για να το φτιάξετε όπως θέλετε. Η ρύθμιση γίνεται με ακρίβεια + 0,5 °C. Δέχεται τα πλαίσια της σειράς Celiane
1. Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης Celiane
2. Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης Galea Life
2. Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης Valena Life
ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΛΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τη γενική θερμοκρασία του σπιτιού για διαφορετικούς τύπους θέρμανσης. Η θερμοκρασία μπορεί να κυμανθεί από 7° έως 30 °C και η ρύθμιση γίνεται με ακρίβεια + 0,5 °C. Δέχεται τα πλαίσια της σειράς Celiane
1. Θερμοστάτης Celiane
2. Θερμοστάτης Galea Life
3. Θερμοστάτης Valena Life
4. Θερμοστάτης Valena