XΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο περιορισμός του κινδύνου ατυχημάτων των ασθενών, η σωστή διατήρηση των ιατρικών τους δεδομένων στα ιατρικά αρχεία και η παροχή πρόσβασης των ασθενών σε έναν κόσμο πολυμέσων είναι ολοένα και πιο σημαντικές απαιτήσεις, στις οποίες η Legrand μπορεί να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Προστασία των ευαίσθητων τομέων του κτιρίου με τη βοήθεια συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.
Η Legrand παρέχει ένα εύχρηστο σύστημα ελέγχου πρόσβασης από κάρτες αναγνωσηςπου αναβαθμίζεται εύκολα, το οποίο αποδέχεται μέχρι 500 χρήστες με αυτόνομη λειτουργία και 10.000 χρήστες με κεντρική διαχείριση.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα για εκκένωση των χώρων γρήγορα και ακίνδυνα.
Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας 6W και 8W, κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Τα συστήματα καλωδίωσης της Legrand είναι διαθέσιμα για όλες τις εφαρμογές και προστατεύονται από τη διάδοση πυρκαγιάς μέσω των καλωδίων.
Ως παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση καλωδίων, η Legrand προσφέρει πλήρεις σειρές τόσο για καλώδια χαλκού όσο και για καλώδια οπτικών ινών που είναι ασφαλείς στην εγκατάσταση και συνδυάζουν μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης. Η ασφάλεια ενισχύεται από ένα σύστημα πρόληψης διάδοσης πυρκαγιάς.
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Η δέσμευση της Legrand: 20ετής εγγύηση στην απόδοση του καναλιού και των συστατικών του.
Το σύστημα δομημένης καλωδίωσης προσφέρει λύσεις χαλκού (κατ. 6a μέχρι 500 MHZ, κατ. 6 μέχρι 250 MHZ και κατ. 5e μέχρι 100 MHZ), λύσεις οπτικών ινών, λύσεις WI-FI και πλήρη γκάμα ερμαρίων ΗΔΕ. Η σειρά LCS² σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιήσει την απόδοση των εγκαταστάσεων ΗΔΕ.
AΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σε χώρους νοσηλείας τα Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) είναι απολύτως απαραίτητα καθώς απαιτείται η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων 24 ώρες το 24ωρο καθ’όλη την διάρκεια του έτους.
Η σωστή διαστασιολόγηση και η υψηλή απόδοση των UPS είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα προϊόντα UPS επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτιώνουν επίσης τη γενική αποόδοση, επιτυγχάνοντας 99% σε κατάσταση ECO και 95% κατάσταση on-line..
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Oι προκατασκευασμένες μπάρες διανομής (PED) είναι μια ασφαλής, αξιόπιστη λύση για τη διανομή μεγάλων ρευμάτων.
H Legrand προσφέρει πλήρη συστήματα διανομής υψηλής τάσης έως 5000 Α. Είτε για τη σύνδεση του γενικού πίνακα με το μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, ή τη διανομή ρεύματος στο φωτισμό ή ακόμα και την παροχή στον κεντρικό κατανεμητή δικτύου, το σύστημα μπαρών διανομής προσφέρει μεγάλη ευελιξία σε πιθανές τροποποιήσεις της εγκατάστασης ή νέες παροχές χωρίς διακοπή της τροφοδοσίας.