- Εισαγωγή
- Τα έργα μας
- Χώρος φιλοξενίας δωματίου
- Κοινόχρηστοι χώροι
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Σύνδεση με το δίκτυο data
- Προϊόντα στήριξης διακοπτικού υλικού
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Διαχείριση καλωδίων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση, φωτιστικά 6W και 8W, κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα.
UONE
Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας. Με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης
U21NEW
Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς λειτουργίας. Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση
G5
Διακριτικά και λεπτά με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε κάθε χώρο. Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα
L31
Πολύ λεπτά φωτιστικά ασφαλείας, σε 3 διαφορετικά σχήματα (ορθογώνιο, στρογγυλό, τετράγωνο). Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα
Β65LED/ Β65NEW
Στεγανά IP 65, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας
LIPSO
Φωτιστικά όδευσης καιασφαλείας με LEDs, ο τέλειος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Σε 5 χρώματα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η Legrand διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα για την κεντρική διαχείριση των μονάδων φωτιστικών ασφαλείας και των εξαρτημάτων τους με λογισμικό που επιτρέπει στους χειριστές να ελέγξουν ένα ή περισσότερα κτίρια, ορόφους ή περιοχές, από μια κεντρική θέση
Μάθετε περισσότερα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Τα συστήματα CCTV της Legrand επιτρέπουν την εξ αποστάσεως επιτήρηση όλων των τύπων εγκαταστάσεων ή κτιρίων. Μια ευρεία γκάμα καμερών και οθονών για real-time παρακολούθηση αλλά και δυνατότητα καταγραφής των εικόνων, αναφορά μέσω υπολογιστή ή smartphones. Επιλέξτε το σύστημα παρακολούθησης που εσείς χρειάζεστε για το χώρο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

EΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
1. Μηχανισμός αναγνώρισης με κάρτα
2. Mηχανισμός με κωδικοποιημένο πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο
3. Mηχανισμός βιομετρικής αναγνώρισης ψηφιακών αποτυπωμάτων
Απλές και εργονομικές λειτουργίες για τον έλεγχο της εισόδου σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΥΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ
Οι κεραυνοί μπορούν να είναι επιζήμιοι για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αν και τα αλεξικέραυνα προστατεύουν τα κτίρια από τους κεραυνούς, δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τις ευαίσθητες συσκευές από τις υπερτάσεις γι' αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση αντικεραυνικών. Η σειρά αντικεραυνικών της Legrand προστατεύει την εγκατάστασή σας από το μετασχηματιστή χαμηλής τάσης έως την πρίζα.
Οι υπολογιστές και τα περιφερειακά τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κεραυνικές υπερτάσεις