Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Στεγανοί Πίνακες | Legrand Ελλάδα

Στεγανοί Πίνακες Plexo

Ένα όνομα, δύο επιλογές! Τον κορυφαίο σε επιδόσεις στεγανό πίνακα Plexo3 IP 65 συμπληρώνει ο νέος στεγανός πίνακας Plexo IP 65, ο οποίος καλύπτει βασικές ανάγκες μικρότερων εγκαταστάσεων.

εικόνα που απεικονίζει τον plexo3

Πίνακες Plexo3 IP 65


Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Οι στεγανοί πίνακες Plexo3  IP 65, ιδανικοί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, διαθέτουν πλεονεκτήματα που θα κάνουν την εργασία σας πιο εύκολη και γρήγορη. 

Χαρακτηριστικά

  • IP 65, IK 09
  • 1 - 4 σειρές
  • 2 - 72 στοιχεία
  • Μηχανισμοί φορτίου έως 125 Α
  • Αφαιρούμενο σασί και ράγα
  • Δυνατότητα προέκτασης πίνακα
  • Δυνατότητα τοποθέτησης πριζών 
  • Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς
  • Στυπιοθλήπτες ISO Ø 20, 25, 32

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

φωτογραφία με τον plexo3 - χαρακτηριστικά

Άνετη διευθέτηση καλωδίων

Ο ελεύθερος χώρος στο επάνω και κάτω μέρος όσο και στο πλάι του πίνακα, διευκολύνει τον εγκαταστάτη κατά την καλωδίωση των μηχανισμών του πίνακα. Επιπλέον, η απόσταση 150mm μεταξύ ραγών, προσφέρει ευκολία κινήσεων για μια γρήγορη εγκατάσταση.

εικόνα που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά του plexo3

Αναστροφή πόρτας και πίνακα

Η πόρτα και ο πίνακας μπορούν να αναστραφούν πλήρως κατά 180° και να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δυσκολία στο άνοιγμα, διευκολύνοντας τον εγκαταστάτη.


 
plexo χαρακτηριστικά

Προέκταση πίνακα

Δυνατότητα επέκτασης του πίνακα, με κιτ οριζόντιας ή κάθετης σύνδεσης μεταξύ δύο πινάκων και δυνατότητα προσθήκης πριζών Plexo, εξυπηρετώντας μελλοντικές ανάγκες της εγκατάστασης.

εικόνα που απεικονίζει τον plexo

Πίνακες Plexo IP 65


Εργονομικός σχεδιασμός, απλή και γρήγορη εγκατάσταση

Η νέα σειρά στεγανών πινάκων Plexo IP 65 διαθέτει σχεδιασμό με διάφανη πόρτα και στρογγυλεμένες γωνίες, καλύπτοντας ανάγκες στεγανότητας σε χώρους που εκτίθενται σε υγρασία, σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους, όπως επίσης και στην κατοικία. Διαθέτουν βαθμό προστασίας κρούσης IK07, αναστρέψιμη πόρτα και ​​​​​​​μεγάλο άνοιγμα 180ο για εύκολη πρόσβαση σε μηχανισμούς και βίδες στήριξης.

Χαρακτηριστικά

  • IP 65, IK 07
  • 1 - 2 σειρές
  • 2 - 24 στοιχεία
  • Μηχανισμοί φορτίου έως 63 Α
  • Αφαιρούμενη ράγα
  • Στυπιοθλήπτες ISO Ø 20, 25
εικόνα που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά του plexo

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά

  1. Αφαιρούμενες κλέμμες ουδετέρου και γείωσης για ευκολία στην καλωδίωση. Μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω ή στο κάτω μέρος του πίνακα
  2. Επιπρόσθετη στιβαρότητα χάρη στο σύστημα κατασκευής
  3. Αποσπώμενες ράγες για την ευκολία της καλωδίωσης
  4. Απόσταση μεταξύ ραγών: 150mm, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
  5. Ελεύθερος χώρος για πρόσθετες κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
title
PLAY