-
Version as main switch
-
Switching function
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as change-over contact
-
Version as maintenance-/service switch
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Version as safety switch
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Mounting method
-
Min. rated voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Min. rated voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Lamp type
-
Type of control element
-
Short-circuit breaking capacity (Icw)
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Colour calotte
-
Lamp socket
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
With complemantary luminous signal
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Connection type
-
Label space/information surface
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 3 πόλων 32A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 2 θέσεων- 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης DX3-IS 1 πόλου 32A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 2 θέσεων NO + NC - 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ διπλός 2 θέσεων με κεντρκό σημείο- 400V~ - 32A - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 2P 40A- με λυχνία- 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 4P 40A- 4 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 3P 63A- 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 1P 40A- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ 3 θέσεων με κεντρκό σημείο- 250V~ - 32A - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 1 πόλου 100A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 2 πόλων 20A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 2 πόλων 32A
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 2P 32A- με λυχνία- 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 4 πόλων 100A
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 2P 40A- 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 1P 63A- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης 1P - 250 V~ - 20 A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS με ένδειξη 1 πόλου 32A
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 2P 63A- 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 4P 63A- 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης απομόνωσης DX3-IS 3 πόλων 100A
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης AC 23A σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 Επαφές διπλής απόζευξης
χωρίς ΦΠΑ
Ραγοδιακόπτης μεταγωγής CX³ διπλός 3 θέσεων με κεντρκό σημείο- 250V~ - 32A - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ