-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Flexible
-
Length
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 μπάρα/πόλο - έως 800 A
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 6300 βάσεις στήριξης μπαρών 6300 Α Μέχρι 3 μπάρες χαλκού 200 x 10 ανά πόλο
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 600mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
Κονέκτορας 7 θεσεων για μπάρες 400Α
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού με τρύπες 12 x 4 mm - max 160A- μήκος 990 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 63 x 5 mm - 700 έως 800 A - μήκος 1750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 80 x 5 mm - 900 έως 1000 A - μήκος 1750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 2 μπάρες/πόλο - έως 1600 A
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 350mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 4000 σετ 2 τεμ ρυθμιζόμενη τραβέρσα 800mm για στηρίγματα ζυγών διανομής
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 6300 βάσεις στήριξης μπαρών 6300 Α Μέχρι 3 μπάρες χαλκού 200 x 10 ανά πόλο
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 13 x 3 mm - 160 έως 200 A - μήκος 2 m
χωρίς ΦΠΑ
XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης μπαρών για XL³ - 1 ή 4 μπάρες/πόλο - έως 4000 A
χωρίς ΦΠΑ
Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 4 μπάρες/πόλο - μέχρι 4000 A
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 24 x 4 mm - 250 έως 400 A - μήκος 2 m
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 100 x 5 mm - 1050 έως 1250 A - μήκος 1750 mm
χωρίς ΦΠΑ
Επιπρόσθετο εξάρτημα στήριξης μπαρών για XL3 1 ή 2 μπάρες/πόλο - μέχρι 1600 A
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 18 x 4 mm - 200 έως 245 A - μήκος 990 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 25 x 4 mm - 250 έως 280 A - μήκος 990 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - Επίπεδη άκαμπτη - διατομή 50 x 5 mm - 630 έως 700 A - μήκος 1750 mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ μπάρες χαλκού - Μπάρα χαλκού εύκαμπτη
χωρίς ΦΠΑ
XL³ βάση στήριξης μπαρών για κάθετες μπάρες στο πίσω μέρος- μία μπάρα ανά πόλο- μέχρι 400A
χωρίς ΦΠΑ
Ράβδος χαλκού - εύκαμπτη - διατομή 32 x 5 mm - 400 έως 630 A - μήκος 2 m
χωρίς ΦΠΑ