-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
Type of control element
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 25A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 40A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 16A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,4P- 40A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 100A και θερμική μαγνητική προστασία- 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 63A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 80A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 160A και θερμική μαγνητική προστασία-50KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 25A και θερμική μαγνητική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 80A και θερμική μαγνητική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 16A και θερμική μαγνητική προστασία 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 16A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 25ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 125A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 100A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 160A και θερμική μαγνητική προστασία- 36ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 125A και θερμική μαγνητική προστασία-50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 63A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 80A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματος διακόπτης ισχύος DPX3 160,3P- 100A- 16KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 16A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 40A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 160A και θερμική μαγνητική προστασία +προστασία από διαρροή γείωσης 50ΚΑ
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 40A και θερμική μαγνητική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 160,3 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 63A και θερμική μαγνητική προστασία
χωρίς ΦΠΑ