-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
Type of control element
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
Αυτόματο διακόπτης DPX3 250,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 160A και ηλεκτρονική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 400A και ηλεκτρονική προστασία + προστασία από διαρροή γείωσης-36KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 130A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
DPX 630 -Αυτόματο ισχύος ΜΤ- 4P- 400A- 70KA
χωρίς ΦΠΑ
Aυτόματος ισχύος DPX3 160/250
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματο διακόπτης DPX3 250,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 160A και ηλεκτρονική προστασία.+προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 500A και ηλεκτρονική προστασία-50KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 100A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
DPX 630 -Αυτόματο ισχύος ΜΤ- 4P- 320A- 70KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 200A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματο διακόπτης DPX3 250,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 200A και ηλεκτρονική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματο διακόπτης DPX3 250,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 250A και ηλεκτρονική προστασία.
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 250A και ηλεκτρονική προστασία-50KA-500A
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 100A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 160A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 160A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 240A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 240A και ηλεκτρονική προστασία.+προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή ή επαφή σηματοδότησης βλάβης για πλατφόρμα DPX³/DPX³-I
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 500A και ηλεκτρονική προστασία + προστασία από διαρροή γείωσης-36KA
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,3 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 250A και ηλεκτρονική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
DPX 630 -Αυτόματο ισχύος ΜΤ- 4P- 500A- 70KA
χωρίς ΦΠΑ
Αυτόματο διακόπτης DPX3 250,4 πόλων, με ονομαστικό ρεύμα 100A και ηλεκτρονική προστασία.+προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης ισχύος DPX3 250 ,4 πόλοι, με ονομαστικό ρεύμα 130A και ηλεκτρονική προστασία + προστασία από διαρροή γείωσης
χωρίς ΦΠΑ