ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Κατηγορία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Output voltage
-
Secondary frequency
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Number of phases secondary
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Overall efficiency
-
Auto shut down function
-
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Sound level
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
IEC code (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
Legrand
KEOR
ΚΩΔ. 310082
Legrand Keor Multiplug UPS 800VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
283,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
KEOR
ΚΩΔ. 310081
Legrand Keor Multiplug UPS 600VA - Πολύπριζο με 6 πρίζες τύπου σούκο, φορτιστής USB, AVR
238,00 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό