-
Type of accessory/spare part
-
Device fitting
-
Type of accessory/spare part
-
Application
-
Type of handle
-
Function
-
Rated current In
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Transparent
-
Text
-
Toggle
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Punch shape
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Magnetic
-
Type of closure
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Self-adhesive
-
Surface finishing
-
Pre-stamping
-
Pre-stamping
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
Σχεδιοθήκη αυτοκόλλητη, διάφανη για πίνακες XL³ 400
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα για χωνευτούς κι επίτοιχους πίνακες XL³ 160
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160 εξαρτήματα - Κιτ στεγανοποίησης
χωρίς ΦΠΑ
Επιπρόσθετη μπαρέτα για πίνακες XL³ 160/400 μήκους 416 mm
χωρίς ΦΠΑ
Kλειδαριά βαρελάκι τύπου 2433Α- για XL3 μεταλλικής ή διάφανης πόρτας- παραδίδεται με 2 κλειδιά
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με διαφορική προστασία
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 με μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης μετώπης με κλιπ XL3- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Κάλυμμα για XL3 πλαστική ή μεταλλική μετώπη- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Eξάρτημα στήριξης κλεμμών 12X2 mm- μήκους 1m
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο γείωσης XL3- 6 mm²- L350mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα στήριξης για XL³ - Για DPX³ 160 χωρίς μοτέρ στο πλάι
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 750mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 600mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 900mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 1050mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160 πλάκα εισόδου καλωδίων για επίτοιχους μεταλλικούς πίνακες
χωρίς ΦΠΑ
XL160/400 Οδηγός οριζόντιας διέλευσης καλωδίων , κουμπώνει απευθείας στη ράγα
χωρίς ΦΠΑ
XL³ εξαρτήματα - Οδηγός εισόδου/εξόδου καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική με τζάμι 600mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική με τζάμι 750mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα μεταγωγής για DPX³ 160 . Η βάση τοποθετείται σε ράγα
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα υπερύψωσης για XL³ - Εξάρτημα υπερύψωσης για τοποθέτηση στην ίδια ράγα
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 160 πλάκα εισόδου καλωδίων με στυπιοθλήπτες CABSTOP
χωρίς ΦΠΑ