-
Cover model
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Material
-
Equipped with
-
Material quality
-
Suitable for screw diameter
-
Tackable
-
Shape
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Shape
-
Suitable for coach screw
-
Mounting in the soil
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Suitable for fixing with cable ties
-
Surface protection
-
Mounting under water
-
Model
-
Drill hole depth
-
Mounting method
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
Inlet from the rear
-
Explosion-tested version
-
With screw
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Type of housing feed-through
-
Drill hole diameter
-
Circuit integrity
-
Transparent cover
-
Cover attachment
-
Castable
-
With casting compound
-
Sealable
-
Sealable
-
With screening
-
Weatherproof
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
Εξάρτημα για την στήριξη πίνακα PLEXO- με U.V προστασία- διάμετρος οπής στον τοίχο Φ8 mm
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 310x240x124 - 24 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 220x170x86 - 14 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 155x110x74 - 10 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 360x270x124 - 24 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™- Στεγανό IP 55 - IK 07 - 180x140x86 - 10 στυπιοθλήπτες
χωρίς ΦΠΑ