-
Transparent
-
Transparent
-
Toothing
-
Material
-
Cable diameter
-
Cable diameter
-
Cable diameter
-
Cable diameter
-
Cable diameter
-
Cable diameter
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Core diameter
-
Core diameter
-
Core diameter
-
Model
-
Core diameter
-
Core diameter
-
Core diameter
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With label space
-
With label space
-
Imprint
-
Imprint
-
Imprint
-
Imprint
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 50 έως 70 mm²
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 81-100
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 61-80
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'O'
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 6- μπλε
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 2- κόκκινο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 3- πορτοκαλί
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'P'
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 21-40
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 81-100
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 01-20
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 41-60
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 21-40
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 4- κίτρινο
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 8- γκρι
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm²
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'D'
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 10 έως 16 mm²
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 1- καφέ
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 61-80
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 1,5 έως 2,5 mm² αριθμοί 01-20
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 7- μωβ
χωρίς ΦΠΑ
Σήμανση καλωδίων CAB3- για διατομή καλωδίου 0.5 έως 1.5 mm² , σήμανση αριθμός 0- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² σύμβολο "="
χωρίς ΦΠΑ