-
Cover model
-
Suitable for roof planking
-
Type of covering
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Housing material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Suitable for aeration/de-aeration
-
Suitable for cable patch
-
Inner depth
-
Inner depth
-
With de-aeration
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness door/cover
-
Material plate thickness door/cover
-
Material plate thickness door/cover
-
Surface finishing
-
Number of openings for flange plates
-
With cable entry
-
Circuit integrity
-
Extension possible
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for lightning protection
-
Suitable for outdoor set-up
-
Protection class
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 800 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 400X300X206 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1220X810X300 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 300X220X160 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 820X610X300 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 600Χ300ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 400X300X206 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 820X610X300 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 600 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 300 mm μέγιστου φορτίου 100 kg
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1020X810X300 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα σύνδεσης για ερμάρια Marina ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500mm
χωρίς ΦΠΑ
Σετ επίτοιχης στήριξης ερμαρίου Marina ύψους 400/1200 mm μέγιστου φορτίου 150 kg
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 500Χ250ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΚIT ρύθμισης βάθους τοποθέτησης της πλάτης στήριξης υλικών
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 800Χ300ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 720X510X250 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 720X510X250 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 1220X810X300 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ