-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 4P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 4P, 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630, 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 με e.l.c.bs, 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 4P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX 630 με ή χωρίς e.l.c.bs 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX 630 HP 3 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με e.l.c.bs κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 3P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την κάθετη στήριξη DPX-3/DRX με ή χωρις e.l.c.bs 3P/4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 4 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 4 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 με κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 3 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Βάση στήριξης XL3S 630 & XL3S 4000 για την οριζόντια στήριξη DPX-3/DRX 630, 4P 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 4 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 4 πόλων με e.l.c.bs οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με e.l.c.bs κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 HP 3 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ