ΦΙΛΤΡΑ
Διαγραφή φίλτρων
Κατηγορία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
-
Housing shape
-
Core cross section
-
Housing shape
-
Transparent
-
Nominal current
-
Material
-
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO)
-
Material quality
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Material quality
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with earth pin
-
Number of cold device socket outlets
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin)
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso
-
Number of socket outlets Italian standard type P11
-
Number of socket outlets Italian standard type P17
-
NEMA designation
-
Number of NEMA-outlets
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Residual current circuit breaker (RCCB)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Number of universal multi standard sockets
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of other socket outlets
-
Number of USB connections
-
Number of USB connections
-
Compatible with Apple HomeKit
-
With cover
-
With cover
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
IFTTT support available
-
With on/off switch
-
Length of power cord
-
Rotated central insert
-
Rotated central insert
-
Angle rotated central insert
-
Angle rotated central insert
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Standby consumption
-
Mandatory neutral
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connected object
Legrand
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
ΚΩΔ. 694812
Πολύπριζο με κλιπ 4 πρίζες και 2 θύρες USB φόρτισης, καλώδιο 1,5 m
60,22 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
ΚΩΔ. 050490
Πολύπριζο Καουτσούκ για 2 Φις Σούκο - Πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας - Αντοχή ΙΚ 08- μαύρο
9,62 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
ΚΩΔ. 694810
Πολύπριζο με USB Φόρτισης & Ειδική βάση στήριξης Τablet. Καλώδιο τροφοδοσίας 1.5m. Χρώμα: Λευκό.
56,93 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Legrand
ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ
ΚΩΔ. 694811
Πολύπριζο με USB Φόρτισης & Ειδική βάση στήριξης Τablet. Καλώδιο τροφοδοσίας 1.5m. Χρώμα: Μαύρο.
56,93 €
/
Τεμάχιο
χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό