-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Rated fault current adjustable
-
Rated fault current adjustable
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated insulation voltage Ui
-
Max. delay time
-
Max. delay time
-
Max. delay time
-
Delay adjustable
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Delay adjustable
-
Rated impulse withstand voltage Uimp
-
Mounting method
-
Ambient temperature during operating
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Ambient temperature during operating
-
With interlocking device
-
Frequency
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Pollution degree
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Connection type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Connected object
-
Application store for download
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 63A HPI τύπου AC, 300 mA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 2P 63A τύπου AC, 300 mA
χωρίς ΦΠΑ
Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P AC 125A 300MA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 2P 40A τύπου AC, 30 mA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 2P 40A τύπου AC, 300 mA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 40A τύπου AC, 30 mA
χωρίς ΦΠΑ
Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P 125A HPI με μετρητή ενεργείας
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 63A τύπου AC, 30 mA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 2P 63A HPI τύπου F, 300 έως 1000 mA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 63A HPI τύπου F, 300 έως 1000 mA
χωρίς ΦΠΑ
Μπλόκ διαφορικήςπροστασίας DX3 για ασφάλειες πλάτους 1,5στοιχείου/πόλο
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 40A τύπου AC, 300 mA
χωρίς ΦΠΑ
Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P AC 125A 30MA
χωρίς ΦΠΑ
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 2P 63A τύπου AC, 30 mA
χωρίς ΦΠΑ
Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P 63A HPI με μετρητή ενεργείας
χωρίς ΦΠΑ