-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of covering
-
Housing material
-
Material
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Pre-stamping
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 5Χ120 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 3Χ72 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL3 160-κιτ στήριξης για πλαστικούς πίνακας XL³ 160
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 4Χ96 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 2Χ48 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL3 160-πλαστική πλάκα εισόδου καλωδίων για πλαστικούς πίνακας XL³ 160
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχος στεγανός πλαστικός μονταρισμένος πίνακας XL³ 160- 6Χ124 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ