-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of handle
-
Type of covering
-
Accessory
-
Toggle
-
Housing material
-
Spare part
-
Material
-
Padlock locking
-
Type of door
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
With lock
-
Signal passing door
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Fitted with rainproof plate protection
Κλειδαριά για επίτοιχους πίνακες Nedbox
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 4x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 4x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 2x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 3x12
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα για πίνακες Nedbox - Σετ γυψοσανίδας
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 1x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 2x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 3x12
χωρίς ΦΠΑ
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 1x12
χωρίς ΦΠΑ