-
Type of handle
-
Transparent
-
Text
-
Toggle
-
Material
-
Material
-
Material
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Magnetic
-
Type of closure
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Self-adhesive
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
Pre-stamping
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
Σχεδιοθήκη αυτοκόλλητη, διάφανη για πίνακες XL³ 400
χωρίς ΦΠΑ
Εξαρτήματα για χωνευτούς κι επίτοιχους πίνακες XL³ 160
χωρίς ΦΠΑ
Kλειδαριά βαρελάκι τύπου 2433Α- για XL3 μεταλλικής ή διάφανης πόρτας- παραδίδεται με 2 κλειδιά
χωρίς ΦΠΑ
Ετικέτα σήμανσης μετώπης με κλιπ XL3- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Κάλυμμα για XL3 πλαστική ή μεταλλική μετώπη- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 515x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 915x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 1115x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 μεταλλικός πίνακας IP55- 715x615x215mm IK 08
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 400 εξάρτημα στήριξης καλωδίων στην είσοδο
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα ερμαρίων Cabstop- IP55 για ερμάρια Atlantic- 30 είσοδοι
χωρίς ΦΠΑ