-
Device fitting
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated voltage
-
Function
-
Function
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated operation current
-
Rated operation current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated excitation voltage
-
Rated excitation voltage
-
Number of fault-signal switches
-
Voltage type (operating voltage)
-
Voltage type (excitation voltage)
-
Rated operating voltage
-
Rated operating voltage
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Slider for hand switch
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Additional equipment possible
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. incandescent lamp load
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
Βοηθητική επαφή σηματοδότησης 1Α + 1Κ για Ρελέ Legrand CX³ - 40A και 63A 250V~ - 5A
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 2 πόλων - 25A - 250V~ - 2NΟ επαφές με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Βοηθητική επαφή σηματοδότησης 1Α + 1Κ για Ρελέ ισχύος CX³ - 250V~ - 5A- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 40A - 250V~ - 2 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 63A - 250V~ - 2 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 63A - 400V~ - 4 επαφές NC με πηνίο 230V~ - 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
CX³ αθόρυβο Ρελέ ισχύος με διακόπτη εμπρός 2P- 25A- 230V~ - 1 Α + 1Κ επαφές με 230V~ πηνίο - με αυτόματη επαναφορά- 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 63A - 400V~ - 4 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 63A - 250V~ - 2 επαφές NC με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 25A - 250V~ - 2 επαφές NO με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 4 επαφές NΟ με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 40A - 400V~ - 4 επαφές NΟ με πηνίο 230V~ - 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
CX³ αθόρυβο Ρελέ ισχύος με διακόπτη εμπρός 2P- 25A- 250V~ - 2 Α επαφές με 230V~ πηνίο - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 4 επαφές NC με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 40A - 250V~ -2 NO επαφές με πηνίο 24V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 2 πόλων - 63A - 250V~ -2 NO επαφές με πηνίο 24V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 2 πόλων - 25A - 250V~ - 2NC επαφές με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ - 2NC+2NO επαφές με πηνίο 230V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 2 πόλων - 16A - 250V~ -NC + NO επαφές με πηνίο 24V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ -2 NO επαφές με πηνίο 24V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο με μπροστινή λαβή 4 πόλων - 63A - 400V~ -4NO επαφές με πηνίο 24V~ - 3 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 2 πόλων - 16A - 250V~ - NΟ+NC επαφές με πηνίο 230V~ - 1 στοιχείου
χωρίς ΦΠΑ
Ρελέ ισχύος πηνίο χωρίς μπροστινή λαβή 4 πόλων - 25A - 400V~ -4 NO επαφές με πηνίο 24V~ - 2 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ