-
Mounting level
-
Number of fans
-
Number of fans
-
Type of profile rail
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Material
-
Material
-
Operating voltage AC 50 Hz
-
Suitable for enclosure building width
-
Type of ventilation
-
Operating voltage AC 60 Hz
-
Suitable for 19 inch rack mounting
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Model
-
Built as slide-in ventilator
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
Modular spacing
-
Mounting method
-
Rated power
-
Air circulator
-
With protective cover
-
Roof ventilator
-
With filter
-
With roof plate
-
With earthing
-
Volume flow, freeblowing
-
With front door
-
Material front door
-
Front door locking system
-
Noise emission
-
Noise emission
-
Material rear door
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Rear door locking system
-
With sidewall
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With base
-
Max. load capacity
-
With vertical cable management
-
Number of height units
-
Number of height units
-
With rear door
-
Demountable
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Prewired
-
Fitted with door or cover
-
Fitted with door or cover
LINKEO DC κάθετος οργανωτής καλωδίων 42U σετ 2 TMX
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC κάθετος οργανωτής καλωδίων 47U σετ 2 TMX
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC κάθετος μεταλλικός οργανωτής καλωδίων 42U σετ 2 TMX
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC κάθετος μεταλλικός οργανωτής καλωδίων 47U σετ 2 TMX
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC ΣΧΑΡΑ καλωδίων 42U
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC ΣΧΑΡΑ καλωδίων 47U
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC κιτ ανεμιστήρων, 6 ανεμιστήρες και αναλογικό θερμοστάτη
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC κιτ ανεμιστήρων, 4 ανεμιστήρες και αναλογικό θερμοστάτη
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 600X1000 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 600X1200 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 800X1200 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 47U 600X1000 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 47U 600X1200 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 47U 800X1000 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 47U 800X1200 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 800X1000 πλήρες
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC εξάρτημα συγκράτησης PDU 2 ΤΜΧ
χωρίς ΦΠΑ
LINKEO DC KIT σύνδεσης 2 τεμαχίων
χωρίς ΦΠΑ