Τριφασικά UPS
Τριφασικά UPS σε conventional και modular εκδόσεις από 10 kVA έως 21 mVA. Υψηλές επιδόσεις, αξιοπιστία και οικολογικός χαρακτήρας είναι οι τρείς βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η γκάμα των UPS της Legrand.
Υψηλή απόδοση, αδιάλειπτη παροχή και προστασία
Η ευρεία διάδοση των συστημάτων UPS προέρχεται γενικά από την αυξανόμενη εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια και την ανάγκη προστασίας μιας σειράς εξοπλισμού, δεδομένων και διαδικασιών που είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες. Τα ηλεκτρονικά ισχύος επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στατικών UPS με αυξανόμενη απόδοση, τα οποία παρέχουν επαρκή εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Legrand UPS: χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν
Υψηλή απόδοση: Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και η υψηλή ποιότητα των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν στα UPS μας να επιτυγχάνουν έως και 96,5% απόδοση, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα: UPS κατασκευασμένα με μέγιστη προσοχή στη λεπτομέρεια. Επιπλέον, η Legrand έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα δοκιμών που μειώνει την ενέργεια που καταναλώνεται για κάθε συσκευή που κατασκευάζεται.
Προηγμένη τεχνολογία: Η τεχνολογία On-line Double Conversion εξασφαλίζει τροφοδοσία υψηλής ποιότητας και μέγιστη ενεργειακή απόδοση.
Τριφασικά UPS
2 κατηγορίες
Conventional: On-line double conversion UPS με μικροεπεξεργαστές DSP για ακριβή, σταθερό έλεγχο όλων των μετρήσεων και του κυκλώματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC).
Modular: Αρθρωτά UPS που αποτελούνται από «τυποποιημένες» μονάδες που μπορούν να προστεθούν σε υπάρχουσες διαμορφώσεις για να αυξήσουν την ισχύ τους ή την αυτονομία τους.
KEOR COMPACT
CONVENTIONAL On-line Double Conversion. Παρέχει ονομαστική ισχύ 10-15-20 kVA
KEOR T EVO
CONVENTIONAL On-line Double Conversion με δυνατότητα να παρέχει με συνέπεια ονομαστική ισχύ των 10-15-20-30-40-60 kVA. Διατίθεται και σε compact έκδοση με εύρος ισχύος 10-15-20 kW.
KEOR HP
CONVENTIONAL On-line Double Conversion με υψηλή συχνότητα PWM και με δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για να έχετε N+X εφεδρεία έως συνολικά 6 μονάδες. Παρέχει ισχύ 60-80-100-125-160-200-250-300-400-600-800 kVA.
KEOR HPE
CONVENTIONAL On-line Double Conversion με τεχνολογία 3-Level IGBT, PWM υψηλής συχνότητας και με δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για να έχετε N+X εφεδρεία έως συνολικά 6 μονάδες.
KEOR XPE
CONVENTIONAL Το Keor XPE είναι ένα πλήρες Scalable System UPS που βασίζεται σε μονάδες ισχύος 250 kVA ή 300 kVA και μπορεί να φτάσει έως και 2,1 MVA ονομαστικής ισχύος.
TRIMOD MCS
MODULAR Η σειρά MCS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 50171 και είναι η ιδανική λύση για εγκατάσταση σε κτίρια που υπόκεινται σε κανονισμούς πυρασφάλειας.
KEOR MOD
MODULAR Ιδανική λύση για όλες τις κρίσιμες εφαρμογές υπολογιστών όπως τα DATA CENTERS. Παρέχει ονομαστική ισχύ από 25 έως 250 kW, κάθε μονάδα μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με πανομοιότυπες ή διαφορετικές μονάδες ισχύος έως 600 kW.
TRIMOD HE
MODULAR On line double conversion με τεχνολογία PWM High-Frequency, αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα N+X εφεδρείας.
UPS Legrand
Ανακαλύψτε όλα τα UPS της Legrand στο εξειδικευμένο site της Legrand για τα UPS
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ