Κλέμμα σύνδεσης με βίδα, 1 απλή σύνδεση, μέγιστη διατομή 2,5 mm² , πλάτος 5mm- χρώμα πορτοκαλί
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα σύνδεσης με βίδα, 1 απλή σύνδεση, μέγιστη διατομή 2,5 mm² , πλάτος 5mm- χρώμα κόκκινο
χωρίς ΦΠΑ
Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X753MM μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 4-8mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-ISO 16- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 4-8mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Πλαστικός στυπιοθλίπτης- IP68-PG 9- μέγιστη διάμετρος σφυξίματος 3-6.5mm- χρώμα RAL 7001
χωρίς ΦΠΑ
Κλέμμα σύνδεσης με βίδα, 1 απλή σύνδεση, μέγιστη διατομή 2,5 mm² , πλάτος 5 mm- χρώμα μπλε
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 50 έως 70 mm²
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό απλής κλέμμας Viking3- 12-15 mm
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό κλέμμας Viking3- 8mm πλάτους για συμμετρικές ράγες
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα Viking™ 3 - διαχωριστικό κλέμμας πλάτους 5-6-8-10mm
χωρίς ΦΠΑ
Δεματικά Colson™ για εξωτερικές εγκαταστάσεις 7,6X500MM μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ357 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ
Τερματικό κλέμμας Viking3-με 3 επίπεδα-5-6-8-10 mm
χωρίς ΦΠΑ
Colring κολλάρο πλάτος 7,6mm- μήκος 720mm- σακουλάκι 100τεμ- μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Colring κολλάρο πλάτος 7,6mm- μήκος 720mm- σακουλάκι 100τεμ λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα Linafix για την στήριξη του Lina 25 σε συμμετρικές και ασύμετρες ράγες βάθους 15mm
χωρίς ΦΠΑ
Starfix ακροδέκτης με μόνωση για διατομές 25 mm²- μαύρο- μονός- μεταλλική μύτη
χωρίς ΦΠΑ
Μαύρο κολλάρο Colson Πλάτος : 7,6 mm Μήκος : 359 mm Διάμετρος σφιξίματος : 15 έως 92 mm
χωρίς ΦΠΑ
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ262 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
χωρίς ΦΠΑ
LINA 25 Βάση για αυτοκόλλητη Ετικέτα καναλιού
χωρίς ΦΠΑ
CAB 3™ βάση σήμανσης για καλώδια διατομής από 25 έως 35 mm²
χωρίς ΦΠΑ
Κάλυμμα ετικέτας προστασίας UV Duplix- για 7 χαρακτήρες
χωρίς ΦΠΑ
Αυτοκόλλητη βάση για δεματικά Colring μέγιστου πλάτους 4,6mm- λευκή
χωρίς ΦΠΑ