Πρίζα Plexo RJ45 κατ. 6 FTP, IP55 IK07 με κάλυμμα γκρι/λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο μικτονόμησης κατ. 6Α S/FTP PVC κίτρινο 2m
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα πρίζας οπτικών ινών συρταριού Fan-out
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 1 στοιχείου aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου aluminium
χωρίς ΦΠΑ
Σύνδεσμος επέκτασης καλωδίων κατ. 6A FTP
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6A FTP PVCανοιχτό κίτρινο 5 m
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 FTP 1 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 2 στοιχείων λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 Εσωτερικό/Εξωτερικό loosetube 12 πολύτρ. LSZH Euroclass Cca s1a d1 a1
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 1 στοιχείου λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6A UTP PVCανοιχτό κίτρινο 5 m
χωρίς ΦΠΑ
ΗΔΕ RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6Α S/FTP PVC κίτρινο, 1m
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight 24 πολύτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο μικτονόμησηςκατηγορίας 6A FTP PVCανοιχτό κίτρινο 2 m
χωρίς ΦΠΑ
LCS2 RJ45 καλώδιο μικτονόμησης 6Α U/UTP PVC κίτρινο, 3m
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM4 Εσωτερικό/Εξωτερικό tight buffer 12 πολυτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1 καρούλι 1000m
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 εξωτερικό loosetube 24 πολύτρ. Ταινία κυματοειδούς χάλυβα
χωρίς ΦΠΑ
Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 5e FTP 2 στοιχεί λευκό
χωρίς ΦΠΑ
LCS3 σετ 2 εξαρτημάτων οργάνωσης καλωδίων για χρήση με τη νέα γενιά Quick-Fix
χωρίς ΦΠΑ
LCS3 θήκη με κλείστρα για επίπεδη μετώπη μικτονόμησης για κονέκτορες
χωρίς ΦΠΑ
Καλώδιο οπτικής ίνας OM3 Εσωτερικό/Εξωτερικό loosetube 24 πολύτρ. LSZH Euroclass Dca s2 d2 a1
χωρίς ΦΠΑ