Στεγανότητα και ευελιξία
Με δείκτη στεγανότητας IP 55 για τους επίτοιχους και τους χωνευτούς διακόπτες, η σειρά Plexo IP 55 ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτητικές εξωτερικές εγκαταστάσεις. είναι ιδανική για κήπους και βεράντες σε περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο με σκόνη, έντονη βροχή ή πτώση νερού με πίεση.
2 ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Πλήρεις και συναρμολογούμενοΙ
Δατίθεται σε 2 τύπους: πλήρεις και συναρμολογούμενους.
Στην πλήρη σειρά οι μηχανισμοί παραδίδονται πλήρεις με πλαίσιο και τοποθετούνται είτε επίτοιχα ή χωνευτά. Η χωνευτή σειρά διαθέτει επιμήκη νύχια μήκους 34 mm για σίγουρη συγκράτηση.
Στη συναρμολογούμενη σειρά οι μηχανισμοί διατίθενται με πλακίδιο και εγκαθιστώνται σε κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης. Αυτόματοι ακροδέκτες.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Plexo IP 55 Artic
Η σειρά Artic της Plexo IP 55, εκτός από στεγανότητα προσφέρει και αντιμικροβιακή προστασία. Κατασκευασμένη από αντιμικροβιακό υλικό που περιέχει ιόντα αργύρου Ag+ αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων (αυτοκαθαριζόμενο) αποτελώντας έτσι ένα πρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης των μικροβιακών απειλών ανάμεσα σε 2 διαδικασίες καθαρισμού. Συνιστάται ιδιαίτερα για χώρους όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις υγιεινής: νοσοκομεία, βιομηχανικές κουζίνες, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία,...
SMART ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
Plexo with Netatmo
Η σειρά Plexo IP 55 διαθέτει και smart προϊόντα για τον έλεγχο φώτων και ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται στους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας ή σε χώρους που χρειάζεται στεγανότητα IP 55. Για έλεγχο από το διακόπτη, το smartphone και με φωνητικές εντολές. Στη σειρά διατίθενται τα παρακάτω 2 προϊόντα, για επίτοιχη τοποθέτηση:
- στεγανός ασύρματος διακόπτης φωτισμού Plexo with Netatmo,
- στεγανή πρίζα 2 θέσεων Plexo with Netatmo
Δείτε τα προϊόντα
Όλες οι σειρές διαθέτουν πλήρη γκάμα λειτουργιών και διατίθενται σε 2 χρώματα: γκρι και λευκό.
Αισθητήρας κίνησης PIR 360° Ø8m με κατευθυντική κεφαλή - IP 55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Αισθητήρας κίνησης PIR 360° Ø8m με κατευθυντική κεφαλή - IP 55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε γκρι χρώμα φωτεινό με επιγραφή
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε λευκό χρώμα φωτεινό με επιγραφή
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε γκρι χρώμα φωτεινό
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 διπλός χωνευτός διακόπτης σε γκρι χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 διπλός επίτοιχος διακόπτης αλλέ-ρετούρ σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν χωνευτής τοποθέτησης σε λευκό χρώμα φωτεινό
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτόν Plexo IP55 αντιμικροβιακό με θέση επιγραφής-10A-συναρμολογούμενης σειράς-Artic white
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Plexo IP 55 -Διπλός Αλλέ ρετούρ - 10 AX - 250 V~ - επίτοιχης τοποθέτησης - γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μπουτόν φωτεινό επίτοιχης τοποθέτησης σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 επίτοιχος διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτόν Plexo IP 55 -φωτεινή N/O επαφή - επίτοιχης τοποθέτησης - γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 μεσαίος αλλέ-ρετούρ 10Α σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Plexo IP 55 αντιμικροβιακός - διπλός αλλέ-ρετούρ - 10 AX - 250 V~- συναρμολογούμενης σειράς - Artic white
χωρίς ΦΠΑ
μπουτόν Plexo IP 55 αντιμικροβιακό - φωτεινό -10A- συναρμολογούμενης σειράς - Artic white
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 διπλός διακόπτης αλλέ-ρετούρ σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Μπουτόν Plexo IP 55-φωτεινό N/O επαφή - 10 A - συναρμολογούμενης σειράς - γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 επίτοιχος διακόπτης αλλέ-ρετούρ με λυχνία σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Διακόπτης Plexo IP 55 - Αλλέ ρετούρ φωτεινός- 10 AX - 250 V~ - επίτοιχης τοποθέτησης - γκρι
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 πλαίσιο για χωνευτή τοποθέτηση 3 θέσεων σε χρώμα γκρι
χωρίς ΦΠΑ
πρίζα σούκο με καπάκι της σειράς Plexo™ IP55 λευκό Artic
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 χωνευτός διακόπτης αλλέ-ρετούρ σε γκρι χρώμα
χωρίς ΦΠΑ
Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 χωνευτός διακόπτης αλλέ-ρετούρ με λυχνία σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ