LINKEO DC KIT σύνδεσης 2 τεμαχίων
Linkeo
Legrand
LINKEO DC KIT σύνδεσης 2 τεμαχίων
ΚΩΔ. 446947
EAN.
3414972027908
Το Κιτ σύνδεσης (σετ) χρησιμοποιείται για την ένωση δυο ερμαρίων.
Εγγύηση 2 χρόνια
48,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Coupling set, top |
---|---|
Width | 49 mm |
Height | 12 mm |
Depth | 50 mm |
Material | Steel |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ