LINKEO DC εξάρτημα συγκράτησης PDU 2 ΤΜΧ
Linkeo
Legrand
LINKEO DC εξάρτημα συγκράτησης PDU 2 ΤΜΧ
ΚΩΔ. 446897
EAN.
3414972027687
Βάση στήριξης για PDU για ερμάρια Linkeo DC 19’’.Σετ 2 τεμαχίων για 1 PDU.
Εγγύηση 2 χρόνια
27,81 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Component for supporting bracket |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Width | 2 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 32 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ