LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 600X1000 πλήρες
Linkeo
Legrand
LINKEO ερμάριο server 19 ιντσών 42U 600X1000 πλήρες
ΚΩΔ. 446800
EAN.
3414972027243
Ερμάριο για την αποθήκευση δεδομένων. Με εμπρόσθιες και οπίσθιες διάτρητες πόρτες, 2 πλευρικά πάνελ, ποδαράκια ευθυγράμμισης της βάσης και κιτ γείωσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
2 447,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting level | Front and rear |
---|---|
Type of profile rail | None |
Number of doors | 2 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 600 mm |
Height | 2047 mm |
Depth | 1000 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 42 |
Max. load capacity | 1500 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
With front door | Yes |
Material front door | Steel |
Front door locking system | Three-point |
With rear door | Yes |
Material rear door | Steel |
---|---|
Rear door locking system | Three-point |
With glazed door | No |
With sidewall | Yes |
With base | No |
With vertical cable management | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
Model | With permanent frame |
RAL-number | 9005 |
Demountable | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ