LINKEO DC ΣΧΑΡΑ καλωδίων 42U
Linkeo
Legrand
LINKEO DC ΣΧΑΡΑ καλωδίων 42U
ΚΩΔ. 446895
EAN.
3414972027663
Σχάρα καλωδίων για ερμάρια 42U. Ειδικά σχεδιασμένη για την κάθετη όδευση των καλωδίων εντός του ερμαρίου.
Εγγύηση 2 χρόνια
38,63 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1881 mm |
Width | 100 mm |
Length | 10 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Other |
---|---|
Depth | 10 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ