LINKEO DC κάθετος οργανωτής καλωδίων 47U σετ 2 TMX
Linkeo
Legrand
LINKEO DC κάθετος οργανωτής καλωδίων 47U σετ 2 TMX
ΚΩΔ. 446892
EAN.
3414972027632
Κάθετος οργανωτής καλωδίων τύπου χτένας για ερμάρια 47U. Ειδικά σχεδιασμένος για την κάθετη όδευση των καλωδίων εντός του ερμαρίου.
Εγγύηση 2 χρόνια
485,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 2090 mm |
Width | 800 mm |
Length | 180 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
Depth | 180 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ