- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Νέα προϊόντα
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- "Έξυπνα" προϊόντα Netatmo
- Θερμοστάτης Smarther with Netatmo
- Αυτοματισμοί Κατοικίας
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού
- Διακοπτικό υλικό
- Διανομή & ισχύς
- Αντικεραυνικά
- Μηχανισμοί ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου
- Δομημένη καλωδίωση LCS3
- Έλεγχος εισόδου
- Πίνακες
- Ερμάρια
- Φορτιστές
- Προϊόντα σε ειδική συσκευασία
- Σύστημα DLP / όδευση καλωδίων
- Συστήματα UPS
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκίνητου
- Φωτισμός ασφαλείας
- UX - Διακόπτες Αφής για Ξενοδοχεία
- Ρυθμιστές οικονομικών λαμπτήρων
-
ΛΥΣΕΙΣ
- Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ
- Κατοικία
- Γραφείο
-
Ξενοδοχείο
- Εισαγωγή
- Τα έργα μας
- Χώρος φιλοξενίας δωματίου
- Κοινόχρηστοι χώροι
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Σύνδεση με το δίκτυο data
- Προϊόντα στήριξης διακοπτικού υλικού
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Διαχείριση καλωδίων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
- Εμπορικό κέντρο
- Εκπαίδευση
- Data center
- Χώροι νοσηλείας
- Βιομηχανία
- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- DOWNLOADS
-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- Τεχνική υποστήριξη για το "έξυπνο" σπίτι
- Τεχνική υποστήριξη για προϊόντα Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για Classe 300 EOS with Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για Class 300x13
- Τεχνική υποστήριξη για Θερμοστάτη Smarther with Netatmo
- Τεχνική υποστήριξη για θερμοστάτη Smarther
- Τεχνικοί οδηγοί
- Εγχειρίδια χρήσης
- Παρουσιάσεις και Webinars
- E-com παραγγελίες
- ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ
- Νέα Πολύπριζα
- Πολύπριζα
- Κουδούνια
- Προϊόντα τηλεόρασης, χρονοδιακόπτες, φωτιστικό νυκτός
- Φις
- Kit μπουτονιέρας & θυροτηλεόρασης
- ECO ρυθμιστής Niloe
- Ανιχνευτές κίνησης
- Έξυπνα προϊόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα super market ή στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων Do It Yourself, αναγνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας για την προμήθεια ηλεκτρολογικoύ υλικού. Eπιλέξτε την ποιότητα και τεχνολογία της Legrand ακόμα και σε αυτές τις αγορές σας με τα προϊόντα σε ειδική συσκευασία blister.
ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ
ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΑΥΡΑ
Αντοχή ΙΚ 08. Στεγανότητα IP 44. Εργονομικός σχεδιασμός. Λαβή από αντιολισθητικό υλικό. 16Α - Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA. Φις με προέκταση και φις πλάγιας εξόδου με δακτύλιο
Σε μαύρο χρώμα

ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΚΟ
16Α, πλαστικά.Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA
Σε λευκό χρώμα

ΦΙΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
16Α, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA.
Με δακτύλιο για εύκολη εξαγωγή
Με προέκταση ή όχι
Σε λευκό και μαύρο χρώμα

ΦΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
16Α, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA.
Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360 μοίρες.
Σε λευκό, γκρι και μαύρο χρώμα

ΦΙΣ ΜΕ EYKOΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗ
16Α, πλαστικά
Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την
εύκολη αφαίρεση του φις
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA
Με έξοδο προς τα κάτω.
Σε λευκό, γκρι και μαύρο χρώμα

ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ
ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
6Α, πλαστικά
Μέγιστη ισχύς 1380 W στα 230 VA
Με δακτύλιο για εύκολη εξαγωγή
Με προέκταση ή όχι
Σε λευκό και μαύρο χρώμα

ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
16Α, πλαστικά
Φις πολύ λεπτά, με έξοδο προς τα κάτω, ιδανικάγια τοποθέτηση πίσω από έπιπλα
Μέγιστη ισχύς 3680 W στα 230 VA
Σε λευκό και μαύρο χρώμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι
Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6797500
Β. Όλγας 216, 551 33 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 422567
Αρχική Πλοήγηση Όροι xρήσης Επικοινωνία Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Cookies Αναφορά Συμβάντος Ασφαλείας