![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-646974-WEB-R.jpg)
PDU high density 3φασικό 0U με 36 C13 / 12 C19 καλώδιο και φις
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-646973-WEB-R.jpg)
PDU high density 3φασικό 0U με 24 C13 / 12 C19 καλώδιο και φις
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646870-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 18xC13 + 6xC19 με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646861-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 20xC13 + 4xC19 + μικροαυτόματος με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-646971-WEB-R.jpg)
PDU high density 1φασικό 0U με 24 C13 / 12 C19 καλώδιο και φις
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/07-02-2024/05-00/LG-646972-WEB-R.jpg)
PDU high density 1φασικό 0U με 36 C13 / 6 C19 καλώδιο και φις
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646853-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 24x 2P+Γ σούκο με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646857-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 24xC13 με καλώδιο τροφοδοσίας 3m με βύσμα 32A 2P+E
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646860-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 20xC13 + 4xC19+ μικροαυτόματος για κλέμμες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646852-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 24x 2P+E σούκο για κλέμμες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646856-WEB-R.jpg)
PDU zero-U 24xC13 + μικροαυτόματος
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646832-WEB-R.jpg)
PDU 19" 9Χ2Π+Γ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646831-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 6x 2P+Γ σούκο με μικροαυτόματο
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646836-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 6x 2P+Γ σούκο με αντικεραυνικό
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646823-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 8x 2P+E σούκο με καλώδιο τροφοδοσίας 3m και εξοπλισμένο με φωτεινό διακόπτη
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646812-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 9x 2P+Γ σούκο με καλώδιο τροφοδοσίας 3m
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646821-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 8x 2P+E σούκο με καλώδιο τροφοδοσίας 3m και εξοπλισμένο με Σουκομέ ένδειξη
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646806-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 6x 2P+E Γερμανικό πρότυπο με καλώδιο τροφοδοσίας 3m
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646814-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 10x C13 IEC 60320 με κλέμμες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646809-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 6x C13 + 2x C19 IEC 60320 για κλέμμες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646807-WEB-R.jpg)
PDU 19 ιντσών 1U 6x C19 για κλέμμες
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646801-WEB-R.jpg)
PDU 10 ιντσών 1U 4x 2P+E Γερμανικό πρότυπο με καλώδιο τροφοδοσίας 1m
χωρίς ΦΠΑ
![title](/sites/g/files/ocwmcr621/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-646899-WEB-R.jpg)
LCS2 PDU ΚΕΝH ΒΑΣΗ 19'' 230V AC
χωρίς ΦΠΑ