-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Inner depth
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Extension possible
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 5 σειρές - 900x575x147 mm
χωρίς ΦΠΑ

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 4 σειρές - 750x575x147 mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 4x24
χωρίς ΦΠΑ

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 2 σειρές - 450x575x147 mm
χωρίς ΦΠΑ

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 3 σειρές - 600x575x147 mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 3x24
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 6x24
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160 χωνευτός μεταλλοπλαστικός πίνακας IP 40 - IK 08- 5x24
χωρίς ΦΠΑ

Πλήρως μονταρισμένος μεταλλικός πίνακας XL³ 160 - έτοιμο προς χρήση - που αποτελείται από 6 σειρές - 1050x575x147 mm
χωρίς ΦΠΑ