-
Type of handle
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Transparent
-
Text
-
Toggle
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Padlock locking
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Self adhesive mounting
-
Magnetic
-
Type of closure
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Self-adhesive
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Colour
-
Degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Colour
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Number of doors
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
RAL-number
-
Depth
-
With glazed door
-
Depth
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
Pre-stamping
-
With rear door
-
Impact strength
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
RAL number
-
Halogen-free

Σχεδιοθήκη αυτοκόλλητη, διάφανη για πίνακες XL³ 400
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160 εξαρτήματα - Κιτ στεγανοποίησης
χωρίς ΦΠΑ

Kλειδαριά βαρελάκι τύπου 2433Α- για XL3 μεταλλικής ή διάφανης πόρτας- παραδίδεται με 2 κλειδιά
χωρίς ΦΠΑ

Ετικέτα σήμανσης μετώπης με κλιπ XL3- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

Κάλυμμα για XL3 πλαστική ή μεταλλική μετώπη- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 750mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 600mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 1050mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική 900mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική με τζάμι 600mm
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 160/400 πόρτα- μεταλλική με τζάμι 750mm
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 50mm
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 550mm
χωρίς ΦΠΑ

Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 160/400 για πίνακα h 900
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλική πόρτα ερμαρίου επέκτασης XL3 400 για διανομή καλωδίων, ύψους 100mm
χωρίς ΦΠΑ

Κυρτή γυάλινη πόρτα XL³ 400 για πίνακα h 1200
χωρίς ΦΠΑ

XL³ 400 εξάρτημα στήριξης καλωδίων στην είσοδο
χωρίς ΦΠΑ

Μεταλλικός Πίνακας XL³ 400 - IP 43 - 1500x575x175 mm
χωρίς ΦΠΑ

Κυρτή μεταλλική πόρτα XL³ 160/400 για πίνακα h 600
χωρίς ΦΠΑ