-
Cover model
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Material
-
Equipped with
-
Tackable
-
Shape
-
Max. conductor cross section
-
Shape
-
Max. conductor cross section
-
Max. conductor cross section
-
Mounting in the soil
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Mounting under water
-
Mounting method
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
For tube diameter
-
Inlet from the rear
-
Explosion-tested version
-
For Ex-zone gas
-
For Ex-Zone dust
-
Type of housing feed-through
-
Type of housing feed-through
-
Circuit integrity
-
Transparent cover
-
Cover attachment
-
Cover attachment
-
Castable
-
With casting compound
-
Sealable
-
Sealable
-
With screening
-
Weatherproof
-
Diameter
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Label space/information surface
-
Entry membrane gland type
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ Στρογγυλό - Στεγανό IP 55 - IK 07. Ø 70 - Ύψος: 45mm, 4 στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ - Στεγανό IP 55 - IK 07. Διαστάσεις : 80 x 80 x 45 mm, 7 στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ - Στεγανό IP 55 - IK 07. Διαστάσεις : 105 x 105 x 55 mm, 7 στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ - Στεγανό IP 55 - IK 07. Διαστάσεις : 105 x 105 x 55 mm, Χωρίς στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ Στρογγυλό - Στεγανό IP 55 - IK 07. Ø 60 - Ύψος: 40mm, 4 στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ
Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ - Στεγανό IP 55 - IK 07. Διαστάσεις : 65 x 65 x 40 mm, 7 στυπιοθλήπτες.
χωρίς ΦΠΑ