-
Nominal voltage
-
Nominal current
-
Material
-
Protective contact
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Insert direction
-
Connection system
-
Model
-
Suitable for protective contact pin
-
Number of poles
-
For heavy conditions according to VDE
-
For heavy conditions according to VDE
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Φις 2Π + Γ καουτσούκ προέκταση μαύρο - IP44 IK08
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Μαύρο / γκρί - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο με περιστροφή του καλωδίου - 16 A - Λευκό- Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με έξοδο προς τα κάτω, 16Α, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ καουτσούκ μαύρο - IP44 IK08
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο με περιστροφή του καλωδίου - 16 A - Μαύρο / γκρί - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , προέκταση, 16Α, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ, 16 Α, έξοδος πίσω, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με περιστροφή του καλωδίου, 16Α, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο- Προέκταση - 16A - Πλαστικό - Μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Προέκταση, 16Α, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο, 16Α, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με περιστροφή του καλωδίου, 16Α, Μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή, 16Α, Με έξοδο προς τα κάτω, Λευκό
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο - 16A - λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο , 16Α, Μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ Σούκο πλάγια έξοδος - 16A - λευκό -Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή, 16Α, Με έξοδο προς τα κάτω, Μαύρο
χωρίς ΦΠΑ
DIY ΦΙΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 10Α ΛΕΥΚΟ
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο- 16A - Πλαστικό - Μαύρο - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ με δακτύλιο- Προέκταση - 16A - Πλαστικό -Λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ
Φις 2Π + Γ, 16Α Σούκο Προέκτασης - 16A - λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
χωρίς ΦΠΑ