-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
With axis extension
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
With door interlock
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Lockable
-
Housing material
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Voltage type for actuating
-
With handle red/yellow
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
With transparent cover
-
Type of electric connection
-
Model
-
Suitable for power circuit breaker
-
Model
-
Suitable for emergency stop
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Degree of protection (NEMA)
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Suitable for overload relay
-
Degree of protection (IP)
-
Height
-
Width
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)

Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ

Θερμικός μαγνητικός διακόπτης σηματοδότησης για MPX3 32 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ

Βοηθητική επαφή 2NO για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ

Ερμάριο για MPX3 32H/MA
χωρίς ΦΠΑ

Πηνίο έλλειψης τάσης 400V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ

Πηνίο εργασίας 230V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ

Πηνίο εργασίας 400V AC για MPX3
χωρίς ΦΠΑ

Βοηθητική επαφή 1NO1NC για MPX3 - μπροστινή τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ

Βοηθητική επαφή 2NC για MPX3 - πλευρική τοποθέτηση
χωρίς ΦΠΑ

Περιστρεφόμενο χειριστήριο MPX3 32S/H/MA
χωρίς ΦΠΑ