-
Number of units
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Material
-
Suitable for modular domestic switching devices
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Number of units horizontal
-
Lockable
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Number of units vertical
-
Shape
-
Shape
-
Dimensions
-
Surface protection
-
With mounting grid
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for built-in installation
-
Device width
-
Device width
-
With label space
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Device height
-
Device depth
-
Device depth
-
Flush-mounted installation
-
With cover frame
-
Surface finishing
-
With duct entry
-
With cable entry
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
With screw gland entry
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With hinged lid
-
With hinged lid
-
Shock resistant
-
Built-in height
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface

Πλαίσιο στεγανοποίησης Plexo 55 - Για Mosaic- 2 στοιχείων- IP 55 - with smoked flap
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση- Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - γκρι
χωρίς ΦΠΑ

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση - γκρι
χωρίς ΦΠΑ

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης συναρμολογούμενης
χωρίς ΦΠΑ

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων οριζόντια τοποθέτηση - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 1 θέσης - Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων οριζόντια τοποθέτηση- Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 1 θέσης - Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - γκρι
χωρίς ΦΠΑ

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 πλαίσιο για χωνευτή τοποθέτηση 1 θέσης σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 πλαίσιο για χωνευτή τοποθέτηση 3 θέσεων σε λευκό χρώμα
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση- Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 πλαίσιο για χωνευτή τοποθέτηση 3 θέσεων σε χρώμα γκρι
χωρίς ΦΠΑ

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων οριζόντια τοποθέτηση- Με στυπιοθλήπτες με μεβράνη - γκρι
χωρίς ΦΠΑ

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων κάθετη τοποθέτηση - Λευκό
χωρίς ΦΠΑ

Plexo™ IP 55 - ΙΚ 07 πλαίσιο για χωνευτή τοποθέτηση 1 θέσης σε γκρι χρώμα
χωρίς ΦΠΑ

Πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης Plexo IP 55 - 2 θέσεων οριζόντια τοποθέτηση - γκρι
χωρίς ΦΠΑ