-
Cover model
-
Type of handle
-
Type of covering
-
Toggle
-
Housing material
-
Padlock locking
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
With lock
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
DIN-rail
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Number of rows
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Built-in depth
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Extension possible
-
RAL-number
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
EMC-version
-
Overall width
-
Overall height
-
Overall depth/length
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen-free
-
Fitted with rainproof plate protection

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 2 σειρών από 18 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 18 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 8 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 4 σειρών από 18 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 3 σειρών από 18 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 3 σειρών από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 4 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 2 σειρών από 18 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 2 σειρών από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 8 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Κλειδαριά πινάκων Practibox S
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 4 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 22 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 4 σειρών από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 2 σειρών από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 3 σειρών από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 22 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 3 σειρών από 18 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
χωρίς ΦΠΑ

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 4 σειρών από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ α