-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
Ανταλλακτικό πηνίο 380V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 230V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 380V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 230V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V DC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 230V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 3P 75A έως 100Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V DC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 415V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 110V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 380V AC για Ρελέ CTX3 3P 32A έως 40Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V DC για Ρελέ CTX3 3P 50A έως 65Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 48V AC για Ρελέ CTX3 3P 75A έως 100Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 110V AC για Ρελέ CTX3 3P 9A έως 22Α
χωρίς ΦΠΑ
Ανταλλακτικό πηνίο 24V AC για Ρελέ CTX3 3P 75A έως 100Α
χωρίς ΦΠΑ